Marque: Burndy
No de catalogue: YNA451R15H
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Catalog Number
YNA451R15H
Famille de produit
Transmission>ACSR>Terminals
Indice de matrice
725
Matériau
Aluminum
Nom de commerce
HYLUG™
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type de connecteur
Terminal
Type de produit
Compression
UPC
781810180280
UPC 14 Digit GTIN
00781810180280
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.8 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
259 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
3.22 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
10,21 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - ACAR plage de tailles Str
800 (37)-900 (37)
Conducteurs - ACAR taille Str
800 (37);850 (37);900 (37)
Conducteurs - ACSR plage de tailles Str
715.5 (54/7) Crow-874.5 (54/7) Crane
Conducteurs - ACSR taille Str
715.5 (54/7) Crow;715.5 (26/7) Starling;715.5 (30/19) Redwing;795 (54/7) Condor;795 (26/7) Drake;795 (30/19) Mallard;874.5 (54/7) Crane
Conducteurs - AL plage de tailles Str
795.5-1000
Conducteurs - AL taille Str
795.5;800;874.5;900;954;1000
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Orientation sur la fondation
15 Degree
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
540
Quantité dans l'emballage
6