Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: HBL6032
Produit standard
Catalog Number
HBL6032
Couleur
Noir
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Elastomère / Elastomère
Performance
Spécifications
Material - Thermoplastic Elastomer
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Type
For 3-Wire Devices
Type
Protecteur anti-intempéries
Type d'article
Protecteurs anti-intempéries
UPC
783585752518
Poids
0.4 lb
Indicateur EU RoHs
Yes
Normes - Conformité RoHS
CM
Performance
Température fonctionnement
Maximum continuous 75°C and minimum -40°C without Impact
Nombre d'unités sur la palette
720
Quantité dans l'emballage
20