Marque: Killark
No de catalogue: CUP-3
Moyeux filetés (NPT).
Application
To close up a taped hole or hub.
Catalog Number
CUP-3
Couleur
Gris
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
CUP Series
Type
Recessed Plug
Type de fini
Natural
UPC
783936090030
Dimensions
1 po x 2 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
2 in
Longueur
1 in
Poids
0.07 lb
Poids brut de l'emballage
0.07
Taille du moyeu
1"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
50