Marque: Killark
No de catalogue: CUPX-2
Moyeux filetés (NPT).
Application
To close up a taped hole or hub.
Catalog Number
CUPX-2
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Série
CUP Series
Type
Square Head Plug
Type de fini
Natural
UPC
783936090634
Dimensions
6.88 po x 3.75 po x 5.5 po
Hauteur
5.5 in
Largeur
3.75 in
Longueur
6.88 in
Poids
0.07 lb
Poids brut de l'emballage
0.07
Taille du moyeu
3/4"
Indicateur EU RoHs
Quantité dans l'emballage
100