Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1RPLUG100ALU
Bouchon fileté de remplacement affleurant de 1 po pour couvercles d'alimentation de meubles ronds de 8 po.
Bouchons filetés de rechange
Application
Couver en cours d'usage Couverts en cours d'usage
Catalog Number
S1RPLUG100ALU
Construction
Casting
Couleur
Aluminium
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Threaded
Série
Furnitue Feed Covers
Taille
Filetage 1" NPT
Type
Replacement Threaded Plug
Type
Accessoires
Type de fini
Brushed Aluminum Cover
Type de montage
Se monte sur le couvercle d'alimentation du meuble
UPC
783585590721
Hauteur
0.32 in
Largeur
1.3 in
Taille
Filetage 1" NPT
Entrée de câble
Threaded Hubs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Threaded
Quantité dans l'emballage
10