HUBBELL CANADA
Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100BRS
Image of S1RPLUG100BRS Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100BRS
Image of S1RPLUG100BRS Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100BRS

Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100BRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1RPLUG100BRS

Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1".

Bouchon fileté de remplacement affleurant de 1 po pour couvercles d'alimentation de meubles ronds de 8 po.

  • 1" Replacement Plug for Furniture Feed Covers
  • Bouchon fileté de remplacement de 1 po 
  • À utiliser avec les couvercles de la série d'alimentation pour meubles 
  • Finition plaquée laiton brossé

Bouchons filetés de rechange

Général

Application

Couver en cours d'usage Couverts en cours d'usage

Catalog Number

S1RPLUG100BRS

Construction

Casting

Couleur

Laiton

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Threaded

Série

Furnitue Feed Covers

Taille

Filetage 1" NPT

Type

Replacement Threaded Plug

Type

Accessoires

Type de fini

Brushed Brass Plated Cover

Type de montage

Se monte sur le couvercle d'alimentation du meuble

UPC

783585590745

Dimensions

Hauteur

0.32 in

Largeur

1.3 in

Taille

Filetage 1" NPT

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Threaded