HUBBELL CANADA
Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100GRY
Image of S1RPLUG100GRY Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100GRY
Image of S1RPLUG100GRY Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100GRY

Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1", S1RPLUG100GRY

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1RPLUG100GRY

Bouchon de rechange coupe-feu encastré SystemOne de 1".

Bouchon fileté de remplacement affleurant de 1 po pour couvercles d'alimentation de meubles ronds de 8 po.

  • 1" Replacement Plug for Furniture Feed Covers
  • Bouchon fileté de remplacement de 1 po 
  • À utiliser avec les couvercles de la série Furniture Feed 
  • Finition en poudre grise

Bouchons filetés de rechange

Général

Application

Couver en cours d'usage Couverts en cours d'usage

Catalog Number

S1RPLUG100GRY

Construction

Casting

Couleur

Gris

Famille de produit

Furnitue Feed Covers

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

fonte d'aluminium

Méthode de montage

Threaded

Taille

1" NPT Thread

Type

Replacement Threaded Plug

Type

Accessoires

Type de fini

Gray Powder Coat Cover

Type de montage

Se monte sur le couvercle d'alimentation du meuble

UPC

783585590769

Dimensions

Hauteur

0.32 in

Largeur

1.3 in

Poids

0.067 lb

Taille

1" NPT Thread

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus

Configuration

Méthode de montage

Threaded

Logistique

Quantité dans l'emballage

10