Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1RPLUG100NKL
Bouchon fileté de remplacement affleurant de 1 po pour couvercles d'alimentation de meubles ronds de 8 po.
Bouchons filetés de rechange
Application
Couver en cours d'usage Couverts en cours d'usage
Catalog Number
S1RPLUG100NKL
Construction
Casting
Couleur
Nickel
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
fonte d'aluminium
Méthode de montage
Threaded
Série
Furnitue Feed Covers
Taille
Filetage 1" NPT
Type
Replacement Threaded Plug
Type
Accessoires
Type de fini
Satin Nickel Plated Cover
Type de montage
Se monte sur le couvercle d'alimentation du meuble
UPC
783585590776
Hauteur
0.32 in
Largeur
1.3 in
Taille
Filetage 1" NPT
Entrée de câble
Threaded Hubs
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Norme(s) de l'industrie
cULus
Méthode de montage
Threaded