Marque: Burndy
No de catalogue: KPA4CTPG2
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Attribut physique - Type de vis
Slot
Catalog Number
KPA4CTPG2
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Matériau
Copper
Nom de commerce
SCRULUG™
Plaqué
N
Type
Bolted Lugs & Terminals
Type de connecteur
Terminal
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
Type de quincaillerie
5/16 Dia.Slot Robertson
UPC
781810076972
UPC 14 Digit GTIN
00781810076972
Dimension - D en pouces
0.71 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1 in
Dimension - Hauteur en millimètres
25.4 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.00 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
33 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.50 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
9/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.28 pouces
Dimension - N en pouces
0.33 in
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/4
Dimension - Taille du trou en millimètres
7 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.28 in
Dimensions
1.28 po x 0.5 po x 1 po
Hauteur
1 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.5 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1.28 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
14 AWG;13 AWG;12 AWG;11 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
14 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
14 AWG-6 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG;7 AWG;6 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 LBS/in
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Nombre de vis
1
Type de connecteur
Terminal
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1