Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: S1FP15BL
Bouchon de remplacement à filetage de 1½".
Application
Affleurant SystemOne Installation
Catalog Number
S1FP15BL
Construction
fonte d'aluminium
Couleur
Noir
Famille de produit
Flush - S1 Series
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Aluminium
Méthode de montage
Threaded Hub
Type
Accessories
Type
Bouchons filetés de rechange
Type d'accessoire
Bouchons pour conduits
Type d'article
Bouchon fileté affleurant de remplacement
Type de fini
Black
UPC
783585371566
Dimensions
1.98 po x 1.98 po x 0.5 po
Hauteur
0.5 in
Largeur
1.98 in
Longueur
1.98 in
Poids
0.8 lb
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Norme(s) de l'industrie
Service
Single; Multi
Méthode de montage
Threaded Hub
Quantité dans l'emballage
50