HUBBELL CANADA
Bouchon à insert fileté 1-1/4" en fer (zingué), tête carrée, PLUG4-SQ
Image of PLUG4-SQ Bouchon à insert fileté 1-1/4" en fer (zingué), tête carrée, PLUG4-SQ
*Image représentative
Image of PLUG4-SQ Bouchon à insert fileté 1-1/4" en fer (zingué), tête carrée, PLUG4-SQ
Discontinué

Bouchon à insert fileté 1-1/4" en fer (zingué), tête carrée, PLUG4-SQ

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG4-SQ

Bouchon à insert fileté 1-1/4" en fer (zingué), tête carrée.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • pour fermer un trou taraudé ou un moyeu.

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

To close up a taped hole or hub.

Catalog Number

PLUG4-SQ

Couleur

Glossy gray

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Matériau

Steel

Série

PLUG Series

Type

Square Head Plug

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010748

Dimensions

Dimensions

1.438 po x 1.438 po x 1.34 po

Hauteur

1.34 in

Largeur

1.438 in

Longueur

1.438 in

Poids brut de l'emballage

0.42

Taille du moyeu

1-1/4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

25