Marque: Killark
No de catalogue: PLUG9-SQ
Moyeux filetés (NPT).
Application
To close up a taped hole or hub.
Catalog Number
PLUG9-SQ
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
PLUG Series
Type
Square Head Plug
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936010793
Dimensions
3 po x 3 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
3 in
Longueur
3 in
Poids brut de l'emballage
3.4
Taille du moyeu
3-1/2"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
2