HUBBELL CANADA
Image of PLUG10 Bouchon à insert fileté 4" en fer (zingué), PLUG10
*Image représentative
Image of PLUG10 Bouchon à insert fileté 4" en fer (zingué), PLUG10

Bouchon à insert fileté 4" en fer (zingué), PLUG10

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG10

Bouchon à insert fileté 4" en fer (zingué).

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

Moyeux filetés (NPT).

Général

Application

Pour fermer un trou ou un moyeu collé.

Catalog Number

PLUG10

Couleur

Gris Brillant

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

PLUG Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936010700

Dimensions

Dimensions

4.578 po x 4.578 po x 1.313 po

Hauteur

1.313 in

Largeur

4.578 in

Longueur

4.578 in

Poids brut de l'emballage

3.19

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups A, B, C, D
  • Class I, Zones 1 & 2, Groups IIC, IIB, IIA
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR11716

Numéro de dossier « UL »

E10514

Logistique

Quantité dans l'emballage

2