Marque: Killark
No de catalogue: PLUG3-SQ
Moyeux filetés (NPT).
Application
To close up a taped hole or hub.
Catalog Number
PLUG3-SQ
Couleur
Glossy gray
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Matériau
Steel
Série
PLUG Series
Type
Square Head Plug
Type de fini
Zinc Plated
UPC
783936010731
Dimensions
1.265 po x 1.265 po x 1.123 po
Hauteur
1.123 in
Largeur
1.265 in
Longueur
1.265 in
Poids brut de l'emballage
0.37
Taille du moyeu
1"
Classement(s) de risque
Indicateur EU RoHs
Numéro de dossier « CSA »
LR11716
Numéro de dossier « UL »
E10514
Quantité dans l'emballage
25