HUBBELL CANADA
Bouchon à insert fileté de 4" en fer (zingué), quadruplement répertorié, PLUG10-EX
Image of PLUG10-EX Bouchon à insert fileté de 4" en fer (zingué), quadruplement répertorié, PLUG10-EX

Bouchon à insert fileté de 4" en fer (zingué), quadruplement répertorié, PLUG10-EX

Marque: Killark

No de catalogue: PLUG10-EX

Bouchon à insert fileté de 4" en fer (zingué), quadruplement répertorié.

  • Moyeux filetés (NPT)
  • Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu
  • Certifié QUAD

Les bouchons filetés de fermeture de Killark sont utilisés pour boucher les trous taraudés ou les moyeux. Les versions Ex sont certifiées Quad Listed. Disponibles dans un large éventail de tailles et finis en aluminium sans cuivre, en acier et en fer avec un placage électrolytique en zinc.

Général

Catalog Number

PLUG10-EX

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Acier

Série

PLUG Series

Type

Prise encastrée

Type de fini

Zinc Plated

UPC

783936049731

Dimensions

Taille du moyeu

4"

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « ATEX »

13ATEX1196U

Numéro de dossier « IECE »

13.0073U

Logistique

Quantité dans l'emballage

2