HUBBELL CANADA
Bouchons de en fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4, 5269-0
Image of 5269-0 Bouchons de en fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4, 5269-0
*Image représentative
Image of 5269-0 Bouchons de en fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4, 5269-0
play
360 View
Image of 5269-0 Bouchons de en fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4, 5269-0
+2
Image of 5269-0 Bouchons de en fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4, 5269-0

Bouchons de en fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4, 5269-0

Marque: Bell

No de catalogue: 5269-0

Bouchons de fermeture résistants aux intempéries, 1/2 po NPT, gris, 75 sachets en polyéthylène de 4.

  • Construction en zinc moulé sous pression
  • 1/2 in. Filetage NPT
  • 4 bouchons par sac, 75 sacs au total
  • * Commandez uniquement par quantité de sacs en emballage standard - pas par pièce.

Général

Application

À utiliser avec les boîtiers anti-intempéries, les adaptateurs d'extension, les couvercles en cours d'usage et les boîtes d'épissure rondes de BELL® pour sceller les sorties non utilisées.

Catalog Number

5269-0

Construction

Métallique

Couleur

Gris

Famille de produit

Box Accessories

Indicateur EU RoHs

Oui

Matériau

Zinc moulé sous pression

Type

Bouchons de fermeture

Type de produit

Weatherproof Boxes & Extensions

UPC

050169526903

Dimensions

Capacité en pieds cubes

0.190269 cu.in

Hauteur

0.81 in

Hauteur de l'emballage

0.813 in

Largeur

0.81 in

Largeur de l'emballage

0.813 in

Longueur de l'emballage

0.313 in

Poids de l'emballage

0.064 lb

Profondeur

0.29 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • cULus Listed
  • UL Listed

Indicateur EU RoHs

Oui

Logistique

Emballage standard

75

Nombre d'unités sur la palette

13500

Quantité dans l'emballage

75

Type d'emballage

Polybag