Marque: TayMac
No de catalogue: CP5075S
Catalog Number
CP5075S
Construction
Metallic
Couleur
Gris
Type
Closure Plugs
UPC
092326111966
Capacité en pieds cubes
0.316231 cu.in
Hauteur
1.01 in
Hauteur de l'emballage
5 in
Largeur
1.01 in
Largeur de l'emballage
4 in
Longueur de l'emballage
0.29 in
Poids de l'emballage
0.15 lb
Profondeur
0.31 in
Nombre d'unités sur la palette
1100
Quantité dans l'emballage
10
Type d'emballage
Polybag