HUBBELL CANADA
Bouchons de remplacement intumescents externes coupe-feu de 8", S1R8REPEFB
Image of S1R8REPEFB Bouchons de remplacement intumescents externes coupe-feu de 8", S1R8REPEFB
Image of S1R8REPEFB Bouchons de remplacement intumescents externes coupe-feu de 8", S1R8REPEFB

Bouchons de remplacement intumescents externes coupe-feu de 8", S1R8REPEFB

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S1R8REPEFB

Bouchons de remplacement intumescents externes coupe-feu de 8".

  • Pour une utilisation avec un trou rond en béton percé ou formé de 20,3 cm à 21,3 cm (8" à 8.12")
  • jusqu'à 2 heures de résistance au feu
  • installation abaisseuse

Produit standard

Général

Application

Série traversée coupe-feu de 8 pouces

Application - pour utilisation sur

Concrete

Catalog Number

S1R8REPEFB

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Composite

Taille

Standard Sized Product

Type

Accessoires de passage encastré de 8 pouces

Type de fini

Natural

UPC

783585590790

Dimensions

Poids

0.25 lb

Taille

Standard Sized Product

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed