HUBBELL CANADA
Boulon en acier galvanisé 3/8 x 1,25, 38X125HGSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en acier galvanisé 3/8 x 1,25, 38X125HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X125HGSB

Boulon en acier galvanisé 3/8 x 1,25.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

38X125HGSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers

Matériau

Galvanized Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810162514

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.25 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.25 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimensions

1.25 po x 0.38 po x 0.268 po

Hauteur

0.268 in

Largeur

0.38 in

Longueur

1.25 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC