HUBBELL CANADA
Boulon en acier inoxydable 3/8 x 1,00, 38X100HSSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon en acier inoxydable 3/8 x 1,00, 38X100HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 38X100HSSB

Boulon en acier inoxydable 3/8 x 1,00.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

38X100HSSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810112946

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - B Longueur en pouces

1 dans

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1 dans

Dimension - Nombre de filets par pouce

16

Dimension - Taille des filets

3/8-16

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimensions

1 po x 0.38 po x 0.268 po

Hauteur

0.268 in

Largeur

0.38 in

Longueur

1 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM