Marque: Burndy
No de catalogue: 38X150HSSB
Catalog Number
38X150HSSB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Matériau
Stainless Steel
Type de produit
Bolt
UPC
781810309360
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.5 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.5 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8-16
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimensions
1.5 po x 0.38 po x 0.268 po
Hauteur
0.268 in
Largeur
0.38 in
Longueur
1.5 in
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM