Marque: Burndy
No de catalogue: 62X600HAB
Catalog Number
62X600HAB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits
Matériau
Aluminum
Type de connecteur
Boulon à tête hexagonale
Type de produit
Bolt
UPC
781810133019
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
6 in
Dimension - B Longueur en pouces
6 dans
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
6 dans
Dimension - Nombre de filets par pouce
11
Dimension - Taille des filets
5/11-11
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.625 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Largeur
0.62 in
Longueur
6 in
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
Boulon à tête hexagonale