Marque: Burndy
No de catalogue: 38X100HEBBOX
Application
For Use On Outdoor Connector Applications
Catalog Number
38X100HEBBOX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits
Marque des goujons
DURIUM
Matériau
Silicon Bronze
Nom de commerce
DURIUM™
Type
Bolt
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Type de produit
Bolt
UPC
781810011720
UPC 14 Digit GTIN
00781810011720
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1 dans
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1 dans
Dimension - Nombre de filets par pouce
16
Dimension - Taille des filets
3/8-16
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.375 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimensions
1 po x 0.38 po x 0.268 po
Hauteur
0.268 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.38 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
1 in
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
No
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Nombre d'unités sur la palette
48000
Quantité dans l'emballage
50