HUBBELL CANADA
Image of UB199 Boulon en U, UB199
Image of UB199 Boulon en U, UB199

Boulon en U, UB199

Marque: Burndy

No de catalogue: UB199

Boulon en U.

  • Les boulons en U offrent un maintien solide et sécurisé
  • largement utilisés dans diverses industries
  • durables, offrant une haute résistance à la corrosion et à l'usure
  • la forme en U permet un alignement et un positionnement faciles.

Général

Catalog Number

UB199

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Silicon Bronze>Nuts, Bolts, Flat Washers, U-Bolts, Kits

Matériau

Silicon Bronze

Type de produit

U-Bolt

UPC

781810451403

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM