Marque: Burndy
No de catalogue: KS34G2
Catalog Number
KS34G2
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KS
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810058466
UPC 14 Digit GTIN
00781810058466
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL486D
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL486D
Normes - Conformité RoHS
EX
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
1968
Quantité dans l'emballage
12