HUBBELL CANADA
Image of KS15 Boulon fendu en cuivre, Cu : 10-8 AWG (Str) (Run, KS15
Image of KS15 Boulon fendu en cuivre, Cu : 10-8 AWG (Str) (Run, KS15

Boulon fendu en cuivre, Cu : 10-8 AWG (Str) (Run, KS15

Marque: Burndy

No de catalogue: KS15

Boulon fendu en cuivre, Cu : 10-8 AWG (Str) (Run.

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Application

For Direct Burial Applications In Earth Or Concrete, Copper

Catalog Number

KS15

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 in-lbs

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KS

Marque des goujons

SERVIT

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

N

Type

KS, Compact

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810011256

UPC 14 Digit GTIN

00781810011256

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

9/20 in

Dimension - B Longueur en pouces

.45 pouces

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

22 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.38 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

19/50 in

Dimension - Largeur en millimètres

10 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.85

Dimension - Méplats croisés en pouces

0.50 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

14 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

10 AWG-8 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

10 STR - 8 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

8 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

10 STR - 8 STR

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

14 AWG;12 AWG;10 AWG;9 AWG;8 AWG

Conducteurs - fils de cuivre bimétal pleins pour prises intermédiaires

#8

Conducteurs - plage de fils bimétal pleins pour prises intermédiaires

#8

Conducteurs - plage de séries Str de fils bimétal

#8

Conducteurs - série Str de fils de cuivre bimétal

#8

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL486
  • UL467
  • CSA C22.2 No 41

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL486
  • UL467
  • CSA C22.2 No 41

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

80 in-lbs

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

99000

Quantité dans l'emballage

100