Marque: Burndy
No de catalogue: KS26NK
Catalog Number
KS26NK
Couple de serrage recommandé en lb-pi
385 in
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KS
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Nickel
Type de produit
Mechanical
UPC
781810354797
UPC 14 Digit GTIN
00781810354797
Dimension - B Longueur en pouces
.90 en
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
49 mm
Dimension - Largeur (pouces)
0.82 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
41/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
21 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.94 pouces
Dimension - Méplats croisés en pouces
1.05 in
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
385 in
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
11600
Quantité dans l'emballage
25