HUBBELL CANADA
Image of KS34 Boulon fendu en cuivre, Cu : 2/0 AWG (Str)-500 kcmil (Run), KS34
Image of KS34 Boulon fendu en cuivre, Cu : 2/0 AWG (Str)-500 kcmil (Run), KS34
play
3D View
play
360 View
+2
Image of KS34 Boulon fendu en cuivre, Cu : 2/0 AWG (Str)-500 kcmil (Run), KS34

Boulon fendu en cuivre, Cu : 2/0 AWG (Str)-500 kcmil (Run), KS34

Marque: Burndy

No de catalogue: KS34

Boulon fendu en cuivre, Cu : 2/0 AWG (Str)-500 kcmil (Run).

  • UL467 Listed for Direct Burial applications in earth or concrete
  • Compact, high-strength, copper alloy with free-running threads and easy to grip wrench flats
  • Highly resistant to cracking and corrosion

Général

Application

For Direct Burial Cables

Catalog Number

KS34

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KS

Matériau

Copper

Type

KS

Type de produit

Mechanical

UPC

781810014509

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

Yes

Normes - Conformité RoHS

EX

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

12