Marque: Burndy
No de catalogue: KS29TN
Catalog Number
KS29TN
Famille de produit
Power Connectors>Split Bolts>KS
Matériau
Copper
Nom de commerce
SERVIT®
Plaqué
Y
Type de connecteur
Split Bolt
Type de placage
Plaqué étain
Type de produit
Mechanical
UPC
781810094105
UPC 14 Digit GTIN
00781810094105
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.25
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
1 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre plage de série Str
1 STR - 250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1 STR - 250 KCMIL
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
CM
Type de connecteur
Split Bolt
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25