HUBBELL CANADA
Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #10 Str. - #8 Sol.(Run), #14 - #8 AWG(Tap), nickelé, KS15NK
Image of KS15NK Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #10 Str. - #8 Sol.(Run), #14 - #8 AWG(Tap), nickelé, KS15NK
Image of KS15NK Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #10 Str. - #8 Sol.(Run), #14 - #8 AWG(Tap), nickelé, KS15NK

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #10 Str. - #8 Sol.(Run), #14 - #8 AWG(Tap), nickelé, KS15NK

Marque: Burndy

No de catalogue: KS15NK

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #10 Str. - #8 Sol.(Run), #14 - #8 AWG(Tap), nickelé.

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Catalog Number

KS15NK

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KS

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

Y

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Nickel

Type de produit

Mechanical

UPC

781810095584

UPC 14 Digit GTIN

00781810095584

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

0.85

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.38 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

8 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

10 STR - 8 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

8 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

10 STR - 8 STR

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Solid-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486D

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486D

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

89100

Quantité dans l'emballage

100