HUBBELL CANADA
Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #4 - 1/0 (Run), #14 - 1/0 AWG(Tap), étamé, KS25TN
Image of KS25TN Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #4 - 1/0 (Run), #14 - 1/0 AWG(Tap), étamé, KS25TN
Image of KS25TN Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #4 - 1/0 (Run), #14 - 1/0 AWG(Tap), étamé, KS25TN

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #4 - 1/0 (Run), #14 - 1/0 AWG(Tap), étamé, KS25TN

Marque: Burndy

No de catalogue: KS25TN

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #4 - 1/0 (Run), #14 - 1/0 AWG(Tap), étamé.

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Catalog Number

KS25TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

385 in

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KS

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

Y

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810349243

UPC 14 Digit GTIN

00781810349243

Dimensions

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

45 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.73 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

73/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

19 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.77

Dimension - Méplats croisés en pouces

.94 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.73 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

4 STR - 1/0 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

4 STR - 1/0 STR

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Solid-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Solid-Tap
  • CU Weld C Str-Tap
  • CU C Solid-Tap

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL 486A
  • UL486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

385 in

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14850

Quantité dans l'emballage

25