HUBBELL CANADA
Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #6 - #1 AWG(Run), #14 - #1 AWG(Tap), étamé, KS23TN
Image of KS23TN Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #6 - #1 AWG(Run), #14 - #1 AWG(Tap), étamé, KS23TN
Image of KS23TN Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #6 - #1 AWG(Run), #14 - #1 AWG(Tap), étamé, KS23TN

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #6 - #1 AWG(Run), #14 - #1 AWG(Tap), étamé, KS23TN

Marque: Burndy

No de catalogue: KS23TN

Boulon fendu SERVIT en alliage de cuivre, #6 - #1 AWG(Run), #14 - #1 AWG(Tap), étamé.

  • Répertorié UL467 pour les applications d'enfouissement direct dans la terre ou le béton
  • Alliage de cuivre compact et à haute résistance avec des filetages libres et des méplats de clé faciles à saisir
  • Très résistant à la fissuration et à la corrosion.

Général

Catalog Number

KS23TN

Famille de produit

Power Connectors>Split Bolts>KS

Matériau

Copper

Nom de commerce

SERVIT®

Plaqué

Y

Type de connecteur

Split Bolt

Type de placage

Plaqué étain

Type de produit

Mechanical

UPC

781810054253

UPC 14 Digit GTIN

00781810054253

Dimensions

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.54

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur

0.62 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

1 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

6 STR - 2 STR

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

1 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

6 STR - 2 STR

Type de conducteur

  • CU C Solid-Run
  • CU C Str-Run
  • CU Weld C Str-Run
  • CU C Solid-Tap
  • CU C Str-Tap
  • CU Weld C Str-Tap

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL486D

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL486D

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Type de connecteur

Split Bolt

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17400

Quantité dans l'emballage

100