Marque: Burndy
No de catalogue: 50X225HGSB
Catalog Number
50X225HGSB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers
Matériau
Galvanized Steel
Type de produit
Bolt
UPC
781810336861
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimensions
2.25 po x 0.5 po x 0.364 po
Hauteur
0.364 in
Largeur
0.5 in
Longueur
2.25 in
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
NC