HUBBELL CANADA
Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 1,75, 62X175HGSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 1,75, 62X175HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 62X175HGSB

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 1,75.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

62X175HGSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers

Matériau

Galvanized Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810435397

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.75 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.75 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

11

Dimension - Taille des filets

5/8-11

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.625 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Largeur

0.62 in

Longueur

1.75 in

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC