HUBBELL CANADA
Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 2,50, 62X250HGSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 2,50, 62X250HGSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 62X250HGSB

Boulon hexagonal en acier galvanisé 5/8 x 2,50.

  • La quincaillerie en acier galvanisé (boulons, écrous, rondelles plates et rondelles de blocage à dents internes) est fabriquée selon la norme ASTM307 Grade A
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons ont des dimensions standard américaines
  • la galvanisation est conforme à la norme ASTM A153.

Général

Catalog Number

62X250HGSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Galvanized>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers

Matériau

Galvanized Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810488775

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

5/8

Largeur

0.62 in

Longueur

2.5 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

NC