HUBBELL CANADA
Boulon hexagonal en acier inoxydable 1/2 x 2,75, 50X275HSSB
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon hexagonal en acier inoxydable 1/2 x 2,75, 50X275HSSB

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X275HSSB

Boulon hexagonal en acier inoxydable 1/2 x 2,75.

  • La quincaillerie en acier inoxydable est fabriquée à partir d'un matériau non magnétique 18-8
  • les surfaces des écrous et les têtes de boulons sont conformes à la série American National Coarse, classe n° 2.

Général

Catalog Number

50X275HSSB

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits

Matériau

Stainless Steel

Type de produit

Bolt

UPC

781810329320

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-3/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.75 pouces

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.75 pouces

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - Taille des filets

1/2-13

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

2.75 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Largeur

0.5 in

Longueur

2.75 in

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

No

Normes - Conformité RoHS

CM