Marque: Burndy
No de catalogue: 62X600HSSB
Catalog Number
62X600HSSB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Matériau
Stainless Steel
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal
Type de produit
Bolt
UPC
781810536025
UPC 14 Digit GTIN
00781810536025
Dimension - B Longueur en pouces
6.00 pouces
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.62 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Largeur
0.62 in
Longueur
6 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
UI
Type de connecteur
Boulon - Hexagonal