Marque: Burndy
No de catalogue: 50X150HAB
Catalog Number
50X150HAB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits
Matériau
Aluminum
Type de produit
Bolt
UPC
781810132777
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-1/2 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.5 pouces
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.5 pouces
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - Taille des filets
1/2-13
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.50 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimensions
1.5 po x 0.5 po x 0.364 po
Hauteur
0.364 in
Largeur
0.5 in
Longueur
1.5 in
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM