Marque: Burndy
No de catalogue: 62X200HAB
Catalog Number
62X200HAB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits
Matériau
Aluminum
Type de produit
Bolt
UPC
781810132920
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
2 in
Dimension - B Longueur en pouces
2 en
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2 en
Dimension - Nombre de filets par pouce
11
Dimension - Taille des filets
5/8-11
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.625 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Largeur
0.62 in
Longueur
2 in
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM