HUBBELL CANADA
Boulon hexagonal en aluminium 7075 1/2 x 2,50, 50X250HAB7075
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel
50X200HGSBBOX, 1/2" x 2.00" Flat washer, Galvanized Steel

Boulon hexagonal en aluminium 7075 1/2 x 2,50, 50X250HAB7075

Marque: Burndy

No de catalogue: 50X250HAB7075

Boulon hexagonal 1/2 x 2,50 en aluminium 7075.

Quincaillerie en aluminium finie avec revêtement anodique

Général

Catalog Number

50X250HAB7075

Famille de produit

Hardware/Inhibitors/Sealants>Aluminum>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Kits

Matériau

Aluminum

Type de produit

Bolt

UPC

781810445266

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimensions

2.25 po x 0.5 po x 0.364 po

Hauteur

0.364 in

Largeur

0.5 in

Longueur

2.25 in

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Non

Normes - Conformité RoHS

UI