Marque: Burndy
No de catalogue: 62X700HSSB
Catalog Number
62X700HSSB
Famille de produit
Hardware/Inhibitors/Sealants>Stainless Steel>Nuts, Bolts, Flat Washers, Lock Washers, Belleville Washers, Kits
Matériau
Stainless Steel
Type de produit
Bolt
UPC
781810435663
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur
0.62 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur
7 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Certification - Homologué CSA
Non
Normes - Conformité RoHS
UI