Marque: Burndy
No de catalogue: 38X150OSB
Catalog Number
38X150OSB
Famille de produit
HARDWARE
Matériau
Silicon Bronze
Type de produit
Oval Shank Bolt
UPC
781810214060
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimensions
1.5 po x 0.38 po x 0.268 po
Hauteur
0.268 in
Largeur
0.38 in
Longueur
1.5 in
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Enregistré UL
No
Normes - Conformité RoHS
CM