HUBBELL CANADA
Image of PENE8BLB Bouteille avec couvercle à brosse PEN CU-CU 8OZ, PENE8BLB
Image of PENE8BLB Bouteille avec couvercle à brosse PEN CU-CU 8OZ, PENE8BLB

Bouteille avec couvercle à brosse PEN CU-CU 8OZ, PENE8BLB

Marque: Burndy

No de catalogue: PENE8BLB

Bouteille à couvercle brosse PEN CU-CU 8OZ.

Général

Catalog Number

PENE8BLB

Type de produit

Penetrox

UPC

621945479234

Dimensions

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Certifications et conformité

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Enregistré UL

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2112

Quantité dans l'emballage

12