Marque: Killark
No de catalogue: GZ24-B43
Les opérateurs Killark GZ SERIES doivent être utilisés conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA. Composants certifiés ATEX/IECEx. Voir les détails du produit pour les numéros de certificat.
Action
Momentary
Catalog Number
GZ24-B43
Couleur
Bleu
Famille de produit
Controls
Série
GZ Series
Type
Illuminated Push Button
UPC
783936178417
Dimensions
4.2 po x 1.8 po x 1.8 po
Hauteur
1.8 in
Largeur
1.8 in
Longueur
4.2 in
Poids
0.35 lb
Courant nominal
10 A
Fréquence nominale
50/60 Hz
Puissance en Watts
1.5 W
Nombre de pôles
2
Classe NEMA nominale
Type 4X
Classement(s) de risque
Numéro de dossier « ATEX »
SIRA 19ATEX 1171 U
Numéro de dossier « IECE »
IECEx SIR 19.0054 U
Numéro de dossier « UL »
E12379
Action
Momentary