HUBBELL CANADA
Bouton-poussoir lumineux transparent avec support de lampe, lampe 24V CA/CC, GZ24-C43
Image of GZ24-C43 Bouton-poussoir lumineux transparent avec support de lampe, lampe 24V CA/CC, GZ24-C43
Image of GZ24-C43 Bouton-poussoir lumineux transparent avec support de lampe, lampe 24V CA/CC, GZ24-C43
play
GZ Operators
Image of GZ24-C43 Bouton-poussoir lumineux transparent avec support de lampe, lampe 24V CA/CC, GZ24-C43

Bouton-poussoir lumineux transparent avec support de lampe, lampe 24V CA/CC, GZ24-C43

Marque: Killark

No de catalogue: GZ24-C43

Bouton-poussoir lumineux transparent avec support de lampe, lampe 24V CA/CC.

  • Les opérateurs sont entièrement en aluminium à l'exception de certaines pièces mobiles qui sont en acier inoxydable
  • Toutes les autres pièces telles que les vis sont soit en acier inoxydable soit en acier plaqué
  • Les corps filetés sont tous de type ¾"-14 NPSM et M22x1,5 sur demande
  • Les opérateurs de contrôle peuvent être regroupés en un seul ensemble réduisant ainsi le temps et le coût d'installation.

Les opérateurs Killark GZ SERIES doivent être utilisés conjointement avec un boîtier pour emplacements dangereux pour fournir des solutions de contrôle pour : Fonctions du moteur START/STOP, indications du voyant LED et plus encore. Utilisé dans les zones de classe 1, divisions 1 et 2, classe 1, zones 1 et 2 pour une utilisation intérieure et extérieure. Répertorié UL et certifié CSA. Composants certifiés ATEX/IECEx. Voir les détails du produit pour les numéros de certificat.

Général

Action

Momentary

Catalog Number

GZ24-C43

Couleur

Clair

Famille de produit

Controls

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Série

GZ Series

Type

Bouton-poussoir lumineux

UPC

783936178448

Dimensions

Dimensions

4.2 po x 1.8 po x 1.8 po

Hauteur

1.8 in

Largeur

1.8 in

Longueur

4.2 in

Poids

0.35 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

10 A

Fréquence nominale

50/60 Hz

Puissance en Watts

1.5 W

Lié au conducteur

Nombre de pôles

2

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

Type 4X

Classement(s) de risque

  • Class I, Divisions 1 & 2, Groups B, C, D
  • Class II, Divisions 1 & 2, Groups E, F, G
  • Class III, Divisions 1 & 2
  • Zones 1 & 2
  • Zones 21 & 22
  • II 2 G Ex db IIC/IIB+H2Gb
  • II 2 D Ex tb IIIC Db

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « ATEX »

SIRA 19ATEX 1171 U

Numéro de dossier « IECE »

IECEx SIR 19.0054 U

Numéro de dossier « UL »

E12379

Liée à l'opération

Action

Momentary