Marque: Ripley Tools
No de catalogue: 42220
Accessibilité
End
Bord de coupe
Spiral; Longitudinal
Catalog Number
42220
Type de produit
Semi-Con Tools
Longueur
9.4 in
Longueur Métrique
239 mm
Poids
13 oz
Tension maximale
35 kV
Tension minimale de conception
5 kV
Fiche technique du câble
Primary Distribution Underground
Accessibilité
End
Rase le semi-conducteur
Yes