HUBBELL CANADA
Image of R35330 BP 2AK, Banana Peeler – BP Series
Image of R35330 BP 2AK, Banana Peeler – BP Series
Image of R35330 BP 2AK, Banana Peeler – BP Series

BP 2AK, Banana Peeler – BP Series

Marque: Ripley Tools

No de catalogue: R35330

Adjustable 5-35 kV Cable Semi-Con Scoring Tool. Designed for consistent and accurate scoring depths.

  • Adjustable blade depth to easily score the semi-con without damage to underlying insulation
  • Single-handed cable circumference & length scoring
  • Equipped with a Teflon-coated cable guide & spring-loaded blade assembly to ensure consistent & accurate scoring depths

Général

Accessibilité

End

Bord de coupe

Spiral; Longitudinal

Catalog Number

R35330

Type de produit

Semi-Con Tools

Dimensions

Longueur

9.4 in

Longueur Métrique

239 mm

Poids

13 oz

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35 kV

Tension minimale de conception

5 kV

Lié au conducteur

Fiche technique du câble

Primary Distribution Underground

Liée à l'opération

Accessibilité

End

Rase le semi-conducteur

Yes