HUBBELL CANADA
Bride de boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, laiton, S5017GR
Image of S5017GR Bride de boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, laiton, S5017GR
Image of S5017GR Bride de boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, laiton, S5017GR

Bride de boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, laiton, S5017GR

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: S5017GR

Bride de boîte de sol affleurante pour béton, 1-groupe avec fil de terre, rectangulaire, laiton.

La bride de couvercle rectangulaire en laiton à 1 groupe peut être installée sur une boîte de sol Hubbell rectangulaire affleurante métallique ou non métallique à 1, 2 ou 3 groupes. Il comprend un fil de terre de 6" et quatre vis de montage #6-32. La bride du couvercle mesure 4,36" x 3,20" x 0,030" de haut et est livrée avec des entretoises non métalliques qui sont retirées lorsqu'un GFCI, un USB ou un autre visage fier l'appareil est installé dans la boîte de sol. Lorsqu'il est utilisé avec les couvercles et brides correctement répertoriés, il est conforme à la norme UL514 Scrubwater.

  • 1-groupe
  • Cadre de couvercle de boîte de sol rectangulaire affleurant en laiton
  • Comprend (1) queue de cochon de mise à la terre de 6" à conducteur solide #12 AWG
  • Vise de fixation

Bride de couverture en laiton avec fil de terre

Général

Application

For Use with Metallic and Nonmetallic Rectangular Flush Floorboxes

Catalog Number

S5017GR

Construction

Fabricated

Couleur

Naturel

Famille de produit

Floor Boxes

Matériau

Brass

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Taille

1-Gang

Type

Flanged

Type

In Floor

Type de montage

Field Installed

UPC

783585696188

Dimensions

Dimensions

4.36 po x 3.2 po x 0.3 po

Dimensions Métrique

110.7 mm x 81.3 mm x 7.6 mm

Hauteur

0.3 in

Largeur

3.2 in

Largeur métrique

81.3 mm

Longueur

4.36 in

Longueur Métrique

110.7 mm

Métrique de hauteur

7.6 mm

Poids

0.35 lb

Taille

1-Gang

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie

cULus Listed to UL514

Configuration

Méthode de montage

Screw Mount Device Mounting Plates

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1260

Quantité dans l'emballage

10