HUBBELL CANADA
Bride de couvercle/tapis monobloc monobloc, ronde, rabat décoratif Style Line®, en aluminium brossé, SFA3926
Image of SFA3926 Bride de couvercle/tapis monobloc monobloc, ronde, rabat décoratif Style Line®, en aluminium brossé, SFA3926

Bride de couvercle/tapis monobloc monobloc, ronde, rabat décoratif Style Line®, en aluminium brossé, SFA3926

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: SFA3926

Série de boîtes de sol affleurantes en béton, 1 groupe, couverture/bride pour tapis, ronde, rabat décoratif Style Line®, aluminium brossé.

  • Couvercle en laiton d'une seule pièce et couvercle de boîte de sol rond à bride de tapis
  • groupe simple
  • finition en aluminium brossé, plaque de montage et matériel inclus

Standard Product

Général

Application

In-Floor Delivery Systems

Application - pour utilisation sur

Carpet

Catalog Number

SFA3926

Construction

Cast Aluminum

Couleur

Brushed Aluminum

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Matériau

Cast Aluminum

Matériel - quincaillerie de montage

Mounting Adapter and Hardware Included

Nombre de prises de sortie

Style Line® Decorator Flap

Série

  • Flush Round - PFB Series
  • Flush Round - B25 Series

Taille

6.25 in Dia. x 0.25 in

Type d'accessoire

Floorbox Cover

Type d'article

Round Cover Flange Combo

Type d'utilisation

Carpet

Type de fini

Aluminum

Type de montage

Screw Mount

UPC

783585696447

Dimensions

Hauteur

0.25 in

Largeur

6.25 in

Taille

6.25 in Dia. x 0.25 in

Taille de l'afficheur

6.25" Dia

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Liée à l'opération

Service

Single

Configuration

Nombre de prises de sortie

Style Line® Decorator Flap

Logistique

Quantité dans l'emballage

10