Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue: SFB3926
Standard Product
Application
In-Floor Delivery Systems
Application - pour utilisation sur
Carpet
Catalog Number
SFB3926
Construction
Cast Aluminum
Couleur
Brushed Brass Plated
Forme du couvercle
Round
Indicateur EU RoHs
Matériau
Cast Aluminum
Matériel - quincaillerie de montage
Mounting Adapter and Hardware Included
Nombre de prises de sortie
Style Line® Decorator Flap
Série
Taille
6.25 in Dia. x 0.25 in
Type d'accessoire
Floorbox Cover
Type d'article
Round Cover Flange Combo
Type d'utilisation
Carpet
Type de fini
Brass
Type de montage
Screw Mount
UPC
783585696454
Hauteur
0.25 in
Largeur
6.25 in
Taille
6.25 in Dia. x 0.25 in
Taille de l'afficheur
6.25" Dia
Indicateur EU RoHs
Norme(s) de l'industrie
Service
Single
Nombre de prises de sortie
Style Line® Decorator Flap
Quantité dans l'emballage
10